Produto descontinuado

FLIR CM65

Alicate Amperímetro a Energia Solar com True RMS 600 A

O CM65 foi projetado para profissionais que se ocupam da instalação de energia solar, manutenção e solução de problemas. Os instaladores de sistemas fotovoltaicos (PV) podem confiar nesse robusto alicate amperímetro a energia solar para acelerar e facilitar os testes em painéis voltaicos em instalações novas e existentes. Cabos de teste MC4 de conexão rápida tornam as medições de tensão de CC em fios e inversores de painéis solares mais seguras, mais precisas e mais fáceis de realizar, junto com leituras de corrente clamp-on não invasiva. Use o smartphone para validar rapidamente a saída de CA e a eficiência do inversor e para monitorizar as leituras por meio da uma conexão METERLiNK® sem fio ao aplicativo móvel FLIR Tools®. Graças a esses recursos, os instaladores de sistemas fotovoltaicos recorrem ao alicate amperímetro FLIR CM65 porque conseguem resultados mais rápidos e mais precisos.

Equipado com os recursos necessários
Para fazer o trabalho bem feito à primeira, use recursos de teste como os modos True RMS, LoZ e Milivolt.
Esse alicate amperímetro totalmente equipado com conectores solares MC4 padrão do setor economiza tempo e identifica problemas rapidamente.
O FLIR CM65 vem equipado com ferramentas de tecnologia que ajudam você a validar testes, a documentar leituras e a compartilhar os resultados com equipes e clientes.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
Tensão de CA/CC [CA] Faixa 60,00, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±0,7% [CC] Faixa 60,00, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±1% .. [mV] Faixa 60,00, 600,0 mV / Precisão Básica ±1%
Corrente Alternada (CA) Faixa 60,00, 600,0 A / Precisão Básica ±1,5%
Conectividade Bluetooth®
Medição e análise
Clamp-On de CC Faixa 60,00, 600,0 A / Precisão Básica ±1,5%
Classificação de Categoria CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
Continuidade Entre 30 e 480Ω. O besouro pode estar ligado ou desligado
Corrente Alternada (CA) Faixa 60,00, 600,0 A / Precisão Básica ±1,5%
Diodo Faixa 3 V/Precisão Básica ±0,9%
Frequência Faixa 10 Hz a 50 kHz (60,00 mV, 600,0 mV, 60,00 V) / Precisão Básica ±0,03% Faixa 10 Hz a 1 kHz (600,0 V, 1.000 V) / Precisão Básica ±0,03% Faixa 10 Hz a 400 Hz (VFD 600,0 V, 1.000 V) / Precisão Básica ±0,03% Faixa 50 Hz a 400 Hz (60,00 A, 600,0 A) / Precisão Básica ±0,03%
Gravação Dados de medição de registro (cartão microSD de 8 GB)
Resistência Faixa 600,0, 6.000 KΩ / Precisão Básica ±1%
Temperatura -40 a 752 °F (-40 a 400 °C)
Tensão de CA (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) Faixa 60,00, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±1%
Tensão de CA – Modo LoZ Faixa 60,0, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±2%
Tensão de CA/CC [CA] Faixa 60,00, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±0,7% [CC] Faixa 60,00, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±1% .. [mV] Faixa 60,00, 600,0 mV / Precisão Básica ±1%
Tensão de CC – Modo LoZ Faixa 60,00, 600,0, 1.000 V / Precisão Básica ±2%
Comunicação e armazenamento de dados
Conectividade Bluetooth®
Interface do usuário
Display Contagem até 6.000 dígitos 3-5/6
Potência
Bateria 3 x AA
Desligamento Automático 15 minutos
Geral
Abertura da Mandíbula Máximo de 30 mm
LCD com Retroiluminação Sim
Tamanho [C × L× A] 251 x 86 x 41 mm (9,9 x 3,4 x 1,6 polegadas)
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CE, FCC
Garantia Limitada de 3 anos
Temperatura Operacional 32 °F a 140 °F (0 °C a 60 °C)

Recursos e suporte

User Manual

CM65 User Manual

Datasheet

CM65 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.