Produto descontinuado

FLIR CM74

Alicate Amperímetro True RMS com Modo VFD

O alicate amperímetro FLIR CM74 lhe proporciona melhor acesso ao cabeamento em locais de difícil acesso. Compostos por uma garra estreita e luzes de trabalho de LED de alta potência, o medidor facilita as medições realizadas em painéis e quadros elétricos escuros e lotados de cabos. É compacto e leve para transportá-lo em seu bolso aonde quer que você vá. O CM74 oferece recursos avançados, incluindo a medição de corrente CA/CC, detecção de faixa automática, True RMS, Corrente de partida, Modo VFD e muito mais — tudo o que você precisa para manter a competitividade e garantir a precisão das leituras.

Medições em locais de difícil acesso
O medidor leve e compacto é prático para transportar e projetado para acessar facilmente o cabeamento em painéis ou quadros elétricos lotados.
Enfrente os desafios modernos e obtenha leituras precisas com avançados recursos elétricos, incluindo True RMS, LoZ, modo VFD, corrente de partida e muito mais.
Resistente, com pegas duplamente moldadas para reduzir o escorregamento, um display LCD grande e uma retroiluminação brilhante.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula 1.38" (35 mm), 1250 MCM
Corrente Alternada (CA) 600,0 A/Precisão Básica ±2,0%
Medição e análise
CA de Partida 600,0 A/Precisão Básica ±3,0%
Capacitância 1000 µF/Precisão Básica ±1,0%
Classificação de Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V
Continuidade 600.0Ω/Precisão Básica ±1,0%
Corrente Alternada (CA) 600,0 A/Precisão Básica ±2,0%
Corrente CA VFD 600,0 A/Precisão Básica ±2,0%
Corrente Contínua (CC) 600,0 A/Precisão Básica ±2,0%
Diodo 1.5 V/Precisão Básica ±1,5%
Frequência 60,00 kHz/Precisão Básica ±0,1%
Limiar da Corrente de Partida Mín 0,5 A, Tempo de Integração 100 ms/Precisão Básica
Resistência 6000 Ω/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA VFD 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA – Modo LoZ 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CC 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CC – Modo LoZ 1000 V/Precisão Básica ±1,0%
Potência
Tipo de bateria 4 baterias AAA
Geral
Abertura da Mandíbula 1.38" (35 mm), 1250 MCM
Inclui Alicate amperímetro, 4 Pilhas AAA, Cabos de Teste de Silicone Premium, Início Rápido, Manual do Usuário (CD), Cartão de Registro de Extensão da Garantia
Dados ambientais e certificações
Certificações UL
Garantia Vida Útil Limitada

Acessórios

  1. Clipe para cinto (TA42®)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de FLIR CM72 CM74

Brochure

Clamp Meter Family Brochure BR

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.