Produto descontinuado

FLIR CM78

Alicate Amperímetro de 1.000 A com Termômetro IV

O FLIR CM78 é um alicate amperímetro True RMS industrial para o eletricista que trabalha em equipamentos de alta potência e sistemas de temperatura e precisa de uma ferrramenta combinada segura e eficaz. Um termômetro IV integrado oferece medições sem contato em painéis, conduítes e motores. O FLIR Tools Mobile conecta a FLIR CM78 a smartphones e tablets compatíveis via Bluetooth® e a tecnologia sem fio METERLiNK® integra leituras elétricas em sua imagem de infravermelho com as câmeras termográficas FLIR.

SUA FERRAMENTA ELÉTRICA COMBINADA
Combina um multímetro digital True RMS, alicate amperímetro sem contato e termômetro IV pontual em uma ferramenta.
Faça medições de corrente CA/CC com segurança e rapidez em equipamento ou maquinaria complexa de alta potência e verifique as leituras com o termopar Tipo K.
Inclui tecnologia Bluetooth METERLiNK para integrar dados, sem o uso de fios, em imagens térmicas das câmeras de infravermelho FLIR, ou compartilhar leituras com os clientes instantaneamente.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula 42 mm (1.7 in, 2000 MCM)
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1,5%
Categoria de Segurança CAT IV-600V, CAT III-1000V
Medição e análise
Capacitância Faixa 4000 mF/Precisão Básica +/- 3%
Faixa de CA/CC Faixa 1000 A/Precisão Básica +/- 2,5%
Frequência Faixa 4000 Hz/Precisão Básica +/- 31,5
Relação de Distância de IV até o Alvo 8: 1"
Resistência Faixa 40,00 MΩ/Precisão Básica +/- 1,5%
Temperatura [IV] Faixa de -20 a 518 °F, de -29 a 270 °C/Precisão Básica +/- 2%
Temperatura [Tipo K] Faixa de -4 a 1400 °F, de -20 a 760 °C/Precisão Básica +/- 3%
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1,5%
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 32 ft (10 m)
Potência
Bateria 3 pilhas AA; TA04 opcional Bateria recarregável de lítio polímero
Geral
Abertura da Mandíbula 42 mm (1.7 in, 2000 MCM)
Dados ambientais e certificações
Categoria de Segurança CAT IV-600V, CAT III-1000V
Certificações CE, UL, FCC
Garantia Vida Útil Limitada*

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

CM78 Datasheet

User Manual

CM78 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.