Flir CM78-PV

Alicate amperímetro solar Flir CM78-PV CAT III 1.500 V

A FLIR CM78-PV foi projetada para inspeções elétricas comerciais e industriais. Ela suporta medições de energia solar fotovoltaica (PV) CC de até 1.500 V usando cabos de teste e lida com até 1.000 A CC ou CA através da garra do alicate para medições de energia CC. O dispositivo está equipado com recursos como corrente CA de energização, modo de inversor de frequência variável (VFD), True RMS e modo de baixa impedância (LoZ) para atender às necessidades avançadas de teste elétrico e medição. O termômetro infravermelho sem contato integrado auxilia na resolução de problemas de painéis, conduítes e motores, permitindo o diagnóstico e a confirmação de problemas por meio de medições de contato ou captura de falhas intermitentes com sua função de registro de dados.

Além disso, a tecnologia Bluetooth® FLIR METERLiNK permite conexão sem fio ao aplicativo METERLiNK® em dispositivos móveis, facilitando a documentação instantânea, relatórios e compartilhamento de resultados de campo.

Mede a potência CC e o desempenho da string solar de até 1.500 kVA na classificação CAT III 1.500 V
Realiza medições precisas com leituras TRMS, modo VFD e modo Baixa impedância (LoZ)
Consulte as leituras no seu dispositivo móvel usando o ®aplicativo móvel METERLiNK— do CM78-PV no telhado, no solo ou em qualquer lugar do local de trabalho.

Especificações

Destacado
Contagens – Display 6.000
Amperes de CA/CC 1.000 A/Precisão ±2,0%
Conectividade Bluetooth BLE
Categoria de Segurança IEC 61010-1 CAT IV-600 V, CAT III-1500 V
Medição e análise
Alimentação CC FV Faixa 1.500 kVA/Precisão ±2,0%
Amperes de CA/CC 1.000 A/Precisão ±2,0%
CA de Partida Faixa 1.000 A/Precisão ±3,0%
Capacitância 6.000 μF/Precisão ±3,0%
Classificação de Categoria CAT IV-600 V, CAT III-1.500 V
Contador de Frequência 60 kHz/±1,0%
Contagens – Display 6.000
Corrente CA VFD Faixa 1.000 A/Precisão ±5,0%
Entrada Flexível CA A Faixa 3.000 A/Precisão ±3,0%
Faixa do Alicate Amperímetro Flexível 3.000 A/±3,0%
Limite de Verificação de Continuidade Bipe <50 Ω ativado, bipe >150 Ω desligado
LoZ V de CA/CC CA: 1.000 V/Precisão ±1,5%
CC: 1.500 V/Precisão ±1,5%
Resistência 60 MΩ/Precisão ±1,0%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Temperatura -10 °C a 30 °C (14 °F a 86 °F), <85% UR
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F), <75% UR
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F), <45% UR
Tensão de CA 1.000 V/Precisão ±1,0%
Tensão de CA VFD 1.000 VCA/±2,0% a 45 Hz a 65 Hz
Tensão de CC 1.500 V/Precisão ±1,0%
Tensão FV CC Faixa 1.500 V/Precisão ±2,0%
Teste de Diodo 3,0 V/±1,5%
True RMS Sim
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 10 m (32 ft)
Armazenamento de Dados Intervalo configurável: 1 segundo
Conectividade Bluetooth BLE
Memória Leituras por conjunto de memória: 999 conjuntos por arquivo
Potência
Autonomia da Bateria Aprox. 50 horas, com pilhas alcalinas
Bateria 6 × pilhas alcalinas AAA
Desligamento Automático Após aproximadamente 25 minutos de inatividade
Geral
Luzes de Trabalho 2 × LEDs brancos
Peso 630 g (1,39 lb)
Tamanho (C x L x A) 257 × 110 × 50 mm (10,2 × 4,3 × 2 in)
Dados ambientais e certificações
Categoria de Segurança IEC 61010-1 CAT IV-600 V, CAT III-1500 V
Certificações ETL, CE, FCC, FDA, RCM
Coeficiente de temperatura 0,2 × (precisão especificada) / °C, <18 °C (64,4 °F), >28 °C (82,4 °F)
EMC EN61326-1, EN61326-2-2, EN300328
Garantia Garantia vitalícia limitada
https://www.flir.com/testwarranty
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C a 30°C (14°F a 86°F), <85% UR
30°C a 40°C (86°F a 104°F), <75% UR
40°C a 50°C (104°F a 122°F), <45% UR
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 0 a 80% UR (sem pilhas)
Acessórios
Acessórios na Caixa Estojo de transporte
Cabos de teste duplos moldados
CAT III-1.500 V Plugues PV MC4 CAT III-1.500 V (TA89)
6 pilhas AAA (LR03)
Manual do usuário

Acessórios

  1. FLIR TA91
  1. FLIR TA90
  2. FLIR TA89

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de início rápido do FLIR CM78-PV

User Manual

Manual do Usuário FLIR CM78-PV

Datasheet

Folha de dados FLIR CM78-PV BR

User Manual

Manual do usuário do FLIR METERLiNK App BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

FLIR CM78-PV User Manual

Quick Start Guide

FLIR CM78-PV Quick Start Guide

Datasheet

FLIR_CM78-PV_Datasheet_en-US-LTR

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.