Produto descontinuado

FLIR CM82

Alicate Amperímetro True RMS

O FLIR CM82 é um alicate amperímetro de nível industrial projetado com análise de energia avançada, medições de harmônicas e funções de filtragem de acionamento de frequência variável (VFD) para atender às necessidades de soluções de problemas elétricos. O medidor apresenta um display grande, com retroiluminação, dígitos fáceis de ler, um gráfico de barras analógico, luzes de trabalho potentes e brilhantes o suficiente para servir como luz de trabalho principal. Também testado para suportar uma queda de 2 m, o CM82 tem funcionalidade confiável que ’é vital para os profissionais.

Análise avançada de energia de nível industrial para atender às suas necessidades
Fornece o modo VFD enquanto estiver trabalhando em equipamento controlado por VFD e as medições avançadas de eficiência energética e de harmônicas permitem a análise de desempenho do sistema.
Dispõe de modo de corrente de partida para capturar picos de corrente Alternada (CA) durante a inicialização e teste de rotação de fase para garantir o alinhamento do motor e da fonte de alimentação.
Equipado com potentes luzes LED que podem servir como luz de trabalho principal e auxiliar com fixação.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula 37 mm (1.45", 1000 MCM)
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%/0,7%
Medição e análise
CA/CC Faixa 600 A/Precisão Básica +/- 2%
Capacitância Faixa 3,999 mF Máx/Precisão Básica +/- 1,9%
Classificação de Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V
Corrente de Partida Faixa 600 A CA Máx (Tempo de Integração 100 ms)/Precisão Básica +/- 3%
Distorção Harmônica Total Faixa de 0,0 a 99,9%/Precisão Básica +/- 3%
Energia Ativa Faixa de 10 kW a 600 kW, (10 V, 5 A min)/Precisão Básica +/- 3%
Frequência Faixa de 20,00 Hz a 9,999 kHz/Precisão Básica +/- 0,5%
Harmônicas Faixa ordem 1º-25º/Precisão Básica +/- 5%
Limite de Continuidade Faixa 30 Ω/Precisão Básica +/- 1%
Resistência Faixa 99,99 kΩ Máx/Precisão Básica +/- 1%
Tensão de CA do VFD Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%/0,7%
Teste de Diodo Faixa de 0,4 a 0,8 V/Precisão Básica +/- 0,1 V
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth N/A
Potência
Tipo de bateria 6 baterias AAA
Geral
Abertura da Mandíbula 37 mm (1.45", 1000 MCM)
Dados ambientais e certificações
Garantia Vida Útil Limitada

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

User Manual

CM82 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.