Produto descontinuado

FLIR CM83

Alicate Amperímetro True RMS (Sem fio)

O FLIR CM83 é um alicate amperímetro de nível industrial projetado com análise de energia avançada, medições de harmônicas e funções de filtragem de acionamento de frequência variável (VFD) para atender às necessidades de soluções de problemas elétricos. O medidor conta com tecnologia Bluetooth® para conectar dispositivos móveis compatíveis para visualização remota e compartilhamento, e a tecnologia METERLINK® para integrar leitura elétricas sem fio em imagens de Infravermelho radiométricas em câmeras termográficas compatíveis da FLIR.

POTÊNCIA AVANÇADA, DE NÍVEL INDUSTRIAL PARA GRANDES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Os alicates amperímetros True RMS fornecem o Modo VFD para maior precisão enquanto estiver trabalhando em equipamento controlado por VFD, e as medições de eficiência energética e recursos avançados de medições de harmônicas permitem a análise de desempenho do sistema.
Dispõe de modo de corrente de partida para capturar picos de corrente Alternada (CA) durante a inicialização e teste de rotação de fase para garantir o alinhamento do motor e da fonte de alimentação.
Visualize leituras a partir de seu dispositivo móvel via Bluetooth; a tecnologia METERLiNK incorpora dados sem fio em imagens térmicas em câmeras compatíveis da FLIR.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula 37 mm (1.45", 1500 MCM)
Tensão de CA/CC Faixa 999,9 V Máx/Precisão Básica +/- 1%/0,7%
Medição e análise
CA/CC Faixa 599,9 A Máx/Precisão Básica +/- 2%
Capacitância Faixa 3,999 mF Máx/Precisão Básica +/- 1,9%
Classificação de Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V
Corrente de Partida Faixa 599,9 A CA Máx (Tempo de Integração 100 ms)/Precisão Básica +/- 3%
Distorção Harmônica Total Faixa de 0,0 a 99,9%/Precisão Básica +/- 3%
Energia Ativa Faixa de 9,999 kW a 599,9 kW, (10 V, 5 A min)/Precisão Básica +/- 3%
Frequência Faixa de 20,00 Hz a 9,999 kHz/Precisão Básica +/- 0,5%
Harmônicas Faixa ordem 1º-25º/Precisão Básica +/- 5%
Limite de Continuidade Faixa 30 Ω/Precisão Básica +/- 1%
Resistência Faixa 99,99 kΩ Máx/Precisão Básica +/- 1%
Tensão de CA do VFD Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%
Tensão de CA/CC Faixa 999,9 V Máx/Precisão Básica +/- 1%/0,7%
Teste de Diodo Faixa de 0,4 a 0,8 V/Precisão Básica +/- 0,1 V
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 32 ft (10 m)
Potência
Tipo de bateria 6 baterias AAA
Geral
Abertura da Mandíbula 37 mm (1.45", 1500 MCM)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE, UL, FCC
Garantia Vida Útil Limitada

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

CM83 User Manual

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.