Produto descontinuado

FLIR CM85

Alicate Amperímetro True RMS (Sem fio)

O FLIR CM85 é um alicate amperímetro industrial com análise de energia avançada e funções de filtragem de acionamento de frequência variável (VFD) para atender às necessidades dos responsáveis por solucionar problemas elétricos em equipamentos de escala completa. O CM85 ajuda os usuários a analisar com precisão a tensão em maquinários complexos, incluindo harmônicas, corrente de partida, corrente e teste de rotação de fases. O medidor também dispõe de Bluetooth® para visualização remota e compartilhamento de dados a partir de dispositivos móveis compatíveis, e tecnologia METERLiNK para incorporar leituras sem o uso de fios em imagens de infravermelho em câmeras compatíveis da FLIR.

ALTA CAPACIDADE DE POTÊNCIA INDUSTRIAL PARA MAQUINÁRIO COMPLEXO
Os alicates amperímetros True RMS fornecem o Modo VFD para maior precisão enquanto estiver trabalhando em equipamento controlado por VFD, e as medições de eficiência energética e recursos avançados de medições de harmônicas permitem a análise de desempenho do sistema.
Dispõe de modo de corrente de partida para capturar picos de corrente Alternada (CA) durante a inicialização e teste de rotação de fase para garantir o alinhamento do motor e da fonte de alimentação.
Visualize leituras a partir de seu dispositivo móvel via Bluetooth; a tecnologia METERLiNK incorpora dados sem fio em imagens térmicas em câmeras compatíveis da FLIR.

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula 45 mm (1.77")
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%/0,7%
Medição e análise
CA/CC Faixa 1000 A/Precisão Básica +/- 2%
Capacitância Faixa 3,999 mF Máx/Precisão Básica +/- 1,9%
Classificação de Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V
Corrente de Partida Faixa 1000 A CA Máx (Tempo de Integração 100 ms)/Precisão Básica +/- 3%
Distorção Harmônica Total Faixa de 0,0 a 99,9%/Precisão Básica +/- 3%
Energia Ativa Faixa de 10 kW a 1000 kW, (10 V, 5 A min)/Precisão Básica +/- 3%
Frequência Faixa de 20,00 Hz a 9,999 kHz/Precisão Básica +/- 0,5%
Harmônicas Faixa ordem 1º-25º/Precisão Básica +/- 5%
Limite de Continuidade Faixa 30 Ω/Precisão Básica +/- 1%
Resistência Faixa 99,99 kΩ Máx/Precisão Básica +/- 1%
Tensão de CA do VFD Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%
Tensão de CA/CC Faixa 1000 V/Precisão Básica +/- 1%/0,7%
Teste de Diodo Faixa de 0,4 a 0,8 V/Precisão Básica +/- 0,1 V
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 10 m (32 ft)
Potência
Tipo de bateria 6 baterias AAA
Geral
Abertura da Mandíbula 45 mm (1.77")
Dados ambientais e certificações
Garantia Vida Útil Limitada

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

Clamp Meter Family Brochure BR

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.