Flir CM85-2

Alicate amperímetro True RMS (sem fio)

O FLIR CM85-2 é um amperímetro industrial com análise de energia avançada e funções de filtragem de acionamento de frequência variável (VFD) para atender às necessidades dos responsáveis por solucionar problemas elétricos em equipamentos de escala completa. Analise com precisão a tensão em máquinas complexas, incluindo testes de harmônicas, corrente de partida, corrente e rotação de fase com uma ampla faixa de tensão CA/CC e precisão de base de ±1%. Transmita dados ao vivo e em tempo real do CM85-2 para seu dispositivo móvel via Bluetooth®. Usando o aplicativo METERLiNK®, você pode comparar arquivos de registro, criar limites de alarme, visualizar tendências e criar relatórios para compartilhar com os membros da equipe.

Precisão para aqueles que exigem
O modo VFD aumenta a precisão ao trabalhar em equipamentos controlados por VFD. Realize medições em vários condutores com corrente alternada (CA) True RMS até 1.000 Amps.
As luzes LED duplas eliminam a necessidade de carregar ferramentas adicionais, e um design industrial ergonômico oferece facilidade de uso e operação.
Transmita leituras ao vivo e em tempo real do medidor para seu dispositivo móvel por Bluetooth usando o aplicativo METERLiNK a uma distância de até 10 m (32 pés).

Especificações

Destacado
Abertura da Mandíbula 45 mm (1,77 pol.)
Corrente Alternada (CA) 99,99 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos)
999,9 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos)
Categoria de Segurança CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Medição e análise
Capacitância 3,999 μF, ±(1,9% + 8 dígitos)
39,99 μF, ±(1,9% + 8 dígitos)
399,9 μF, ±(1,9% + 8 dígitos)
3,999 mF, ±(1,9% + 8 dígitos)
Continuidade 999,9 Ω, ±(1,0% + 5 dígitos)
Corrente Alternada (CA) 99,99 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos)
999,9 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos)
Corrente Contínua (CC) 99,99 A, ±(2% + 0,5 A)
999,9 A, ±(2% + 5 dígitos)
Corrente de Partida ACA:
99,99 A, ±(3% + 0,3 A)
999,9 A, ±(3% + 5 dígitos)
Diodo 0,40 a 0,80 V, ±0,1 V
Fator de potência -1,00 a 0,00 a +1,00, ±3° ±1 dígito
Frequência 20,00 a 99,99 Hz, ±(0,5% + 3 dígitos)
20,0 a 999,9 Hz, ±(0,5% + 3 dígitos)
0,020 a 9,999 kHz, ±(0,5% + 3 dígitos)
Gravação Registro de dados disponível via aplicativo METERLiNK
Harmônicas Distorção harmônica total ACA/ACV: 99,9%, ±(3,0% + 10 dígitos)
Distorção harmônica: H01–H12 99,9%, ±(5% + 10 dígitos)
Distorção harmônica: H13–H25 99,9% ±(10% + 10 dígitos)
Resistência 999,9 Ω, ±(1,0% + 5 dígitos)
9,999 kΩ, ±(1,0% + 3 dígitos)
99,99 kΩ, ±(1,0% + 3 dígitos)
Retenção de pico ACV:
140,0 V, ±(3,0% + 15 dígitos)
1.400 V, ±(3,0% + 15 dígitos)

ACA:
140,0 A, ±(3,5% + 15 dígitos)
1.400 A, ±(3,5% + 15 dígitos)
Taxa de Medição 3 vezes por segundo
Tensão de CA 99,99 V, 50-500 Hz ±(1% + 5 dígitos)
999,9 V, 50-500 Hz ±(1% + 5 dígitos)
Tensão de CC 99,99 V, ±(0,7% + 2 dígitos)
999,9 V, ±(0,7% + 2 dígitos)
VFD ACV:
99,99 V, 50-60 Hz ±(1% + 5 dígitos)
999,9 V, 50-60 Hz ±(1% + 5 dígitos)

ACA:
99,99 A, 50-60 Hz ±(2% + 5 dígitos)
999,9 A, 50-60 Hz ±(2% + 5 dígitos)
Watts CC:
9,999 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 0,05 kW)
99,99 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 0,5 kW)
999,9 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos)

CA:
9,999 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos)
99,99 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos)
999,9 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos)
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 10 m (32 pés)
Potência
Autonomia da Bateria 50 horas com pilhas alcalinas (luz de fundo, luz de trabalho e Bluetooth estão desligados)
Desligamento Automático Aproximadamente 30 minutos
Requisitos de Energia 6 pilhas alcalinas AAA de 1,5 V
Geral
Abertura da Mandíbula 45 mm (1,77 pol.)
Dimensões (C x L x A) 276 mm × 101 mm × 50 mm (10,87 pol. × 3,98 pol. × 1,97 pol.)
Luzes de Trabalho Sim
Peso Peso total incluindo pilhas: 0,65 kg (1,43 lb)
Dados ambientais e certificações
Categoria de Segurança CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Certificações UL, CE, FCC, IC, UKCA, CSAUS
Choque e Vibração Vibração aleatória de acordo com MIL‐PRF‐28800F Classe 2 (5 Hz a 55 Hz, 3 g no máximo)
Coeficiente de temperatura 0,2 × (precisão especificada)/°C, <18°C, >28°C
EMC FCC:
47 CFR Parte 15 Subparte B

CE:
EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

RF:
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
EN 50663:2017
Garantia Garantia
vitalícia limitada www.flir.com/testwarranty
Normas de segurança IEC 61010-1:2010, IEC 61010-2-032:2012, IEC 61010-2-033:2012
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). 0–80% UR (pilhas não instaladas)
Temperatura e Umidade Operacional 0 °C a 10 °C (32 °F a 50 °F) (sem condensação)
10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) (≤80% UR)
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) (≤75% UR)
40 a 50 °C (104 °F a 122 °F) (≤45% UR)
Teste de queda 1,2 m (4 pés)

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR CM85-2 BR

User Manual

Manual do usuário do FLIR METERLiNK App BR

Datasheet

FLIR CM85-2 Datasheet A4

Datasheet

FLIR_CM85-2_Datasheet_LTR_en

User Manual

FLIR CM85-2 User Manual

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.