Discontinued

FLIR CM94

Alicate Amperímetro para Serviços 2.000 A CA/CC

O FLIR CM94 realiza medições de alta tensão em instalações de serviços públicos e instalações industriais complexas. Esse robusto alicate amperímetro segura condutores grandes com a ajuda de uma enorme garra, o que permite fazer leituras até 2.000 A de CA e CC. Com uma classificação de segurança CAT IV-1.000 V, o CM94 está pronto para trabalhar em equipamento de serviços públicos, subterrâneo e suspenso. Além disso, conta com o modo VFD que permite lidar com ambientes ruidosos. O alicate amperímetro para serviços FLIR CM94 totalmente equipado garante resultados para eletricistas de serviços públicos e industriais.

Maior segurança para teste de equipamento de alta tensão
Obtenha a ferramenta certa para trabalho de alta tensão, com classificação de segurança CAT IV 1.000 V e capacidade de leitura até 2.000 A.
Esse alicate amperímetro totalmente equipado, com modos True RMS, LoZ e VFD, garante uma solução de problemas precisa otimizada para trabalho em serviços públicos e trabalho industrial.
Uma enorme garra de 55 mm ajuda o alicate amperímetro FLIR CM94 ergonómico a lidar com condutores grandes ou com vários condutores ao mesmo tempo.

Especificações

Highlighted
Abertura da Mandíbula 2,2 polegadas (55 mm)
Tensão de CA/CC Faixa 1.000 V/Precisão Básica ±1,2% / 0,5%
Corrente Alternada (CA) Faixa 200,0, 2.000 A / Precisão Básica ±2%
Medição e análise
CA/CC Faixa 2.000 A / Precisão Básica ±2%
Capacitância Faixa 60,00nF, 600,0nF, 6.000uF / Precisão Básica ±2,0% Faixa 60,00uF, 6.000.0uF / Precisão Básica ±3,5% Faixa 2.000uF / Precisão Básica ±4%
Clamp-On de CC Faixa 200,0, 2.000 A / Precisão Básica ±2%
Classificação de Categoria CAT IV-1.000V
Continuidade 10 a 200 Ω
Corrente Alternada (CA) Faixa 200,0, 2.000 A / Precisão Básica ±2%
Diodo Faixa 1 V/Precisão Básica ±1%
Frequência Faixa 40,00 Hz a 400,0 Hz (ACA) / Precisão Básica ±1% Faixa 50,00 Hz a 400,0 Hz (ACV) / Precisão Básica ±1%
NCV Sim
Resistência Faixa 600,0, 6.000K, 60,00KΩ / Precisão Básica ±0,5% Faixa 600,0KΩ / Precisão Básica ±0,8% Faixa 6.000MΩ / Precisão Básica ±1,2% Faixa 40,00MΩ / Precisão Básica ±2,3%
Temperatura Faixa -58 a 1832 °F (-50 a 1.000 °C) / Precisão Básica ±0,3%
Tensão de CA (Filtro Passa Baixa Digital – VFD) Faixa 1.000 V/Precisão Básica ±2%
Tensão de CA – Modo LoZ Faixa: 6.000, 60,00, 600,0, 1.000 V Precisão Básica: ±1,5%
Tensão de CA/CC Faixa 1.000 V/Precisão Básica ±1,2% / 0,5%
Tensão de CC – Modo LoZ Faixa: 6.000, 60,00, 600,0, 1.000 V Precisão Básica: ±1,3%
True RMS Sim
Interface do usuário
Display Contagem até 6.000 dígitos 3-5/6. Contagem até 1999 dígitos 3-1/2 para Hz
Potência
Bateria 2 x AA
Desligamento Automático 34 minutos
Geral
Abertura da Mandíbula 2,2 polegadas (55 mm)
LCD com Retroiluminação Sim
Tamanho [C × L× A] 269 x 106 x 51 mm (10,6 x 4,2 x 2,0 polegadas)
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CE, CSA, RCM
Garantia Limitada de 3 anos
Temperatura Operacional 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C)
Teste de queda 2 m

Resources & Support

User Manual

CM94 User Manual

Datasheet

CM94 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.