Produto descontinuado

FLIR CO-LR-LRF

108 mm Night Vision Clip-On System

Designed for long-range target detection and engagement, the FLIR CO-LR-LRF adds high-performance night vision to any standard day scope. Using an existing ballistic reticle for shot placement, the CO-LR-LRF provides immediate precision by quickly mounting in front of day optics—no rezeroing needed. Variable gain control and included XLR IR illuminator further enhance imaging in challenging light conditions.

Unwavering Precision After Dark
108 mm lens and Gen 2+/Gen 3 intensifier tubes capture excellent night vision downrange.
Front-mounting allows consistent ballistic reticle use, eliminating the need to rezero, and maintains familiar shooting position.
Quick-release Picatinny mounting ensures proper rail position and installs in seconds—no tools required.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria -
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação 1× (recommended to use with up to 12x day time optics)
Campo de Visão
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 50 mm
Faixa de Foco 25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 2+ QS ("Quick Silver" White Phosphor) MG
Iluminador de Infravermelho Detachable Long Range IR
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução 47-54 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.54; 108 mm
Tipo de Fotocátodo Multi-Alkali
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°С (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°С (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 45 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1) or AA Alkaline 1.5V (1) or any AA or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 1.2V to 3.7V (1)
Indicador de Bateria Fraca Yes (in FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
UI-UX
Controle de Ganho Manual Yes
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho No
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 40 mm
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 240 х 97 х 87 mm (9.4 х 3.8 х 3.4 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 1.1 kg (2.4 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Battery adapter CR123A 3V / AA 1.5V, XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Adjustment-Control-DeviceBattery, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Instruction Manual with Warranty Card, Special Wrench, Light-Suppressor, Soft carrying Case, Packing Box, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Extended Rail Adapter #85, FSRS (Front Scope Rail System) #38, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

CO-LR-LRF Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.