Extech CO10

Medidor de monóxido de carbono

Verificar os níveis de monóxido de carbono com o Extech C010 é tão fácil quanto pressionar apenas um botão. Este medidor pode medir níveis de CO de até 1.000 ppm, com resolução de 1 ppm e precisão básica de ±5% ou ±10 ppm (a que for maior). O CO10 emite um alarme a partir de 35 ppm, que acelera com concentrações mais altas de CO. Acima de 200 ppm, o alarme soará continuamente. Recursos adicionais incluem iluminação de fundo no visor, que pode ser usada em áreas com pouca luz, retenção máxima, retenção de dados e desligamento automático. O medidor vem completo, com bateria de 9 volts, proteção e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Monóxido de Carbono (CO) 0 a 1.000 ppm
Precisão básica do monóxido de carbono (CO) ±5% ou ±10 ppm (a que for maior)
Resolução máx. do monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Tipo de Sensor Stabilized electrochemical Gas-specific (CO)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 160 × 56 × 40 mm (6,3 × 2,2 × 1,57")
Garantia 2 anos
Peso 180 g (6,35 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech CO10 User Manual GB

Certification

Extech CO10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO10 Datasheet

User Manual

Extech CO10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.