Extech CO100

Monitor de bancada de CO2 de qualidade do ar interno

O Extech CO100 é um monitor de bancada de CO2 de qualidade do ar interno que mede as concentrações de dióxido de carbono (CO₂) de 0 a 9.999 ppm, temperatura do ar de -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F) e umidade de 0,1 a 90% de umidade relativa. Ele vem com um alarme de aviso de CO2 visível e audível no qual o usuário pode fazer a programação. O medidor tem uma função de recuperar o valor máximo/mínimo de CO2. O CO100 é completo com um sensor de CO2 NDIR (infravermelho não dispersivo) que não requer manutenção e um adaptador CA universal.

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,5 °CV2,7 °F
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) ±75 ppm ou ±5% de leitura
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Taxa de Amostragem 2 segundos
Temperatura (ar) -5 °C a 50 °C (23 a 122 °F)
Tipo de Sensor CO₂ NDIR (non-dispersive infrared) technology
Umidade Relativa 0,1 a 90,0%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 117 × 102 × 102 mm (4,6 × 4 × 4")
Display LCD de segmento com iluminação de fundo
Garantia 2 anos
Peso 204 g (7,2 oz)
Potência entrada 110 VCA - 220 VCA, saída 6,0 CC, fonte de alimentação 500 mA

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech CO100 BR

User Manual

Extech CO100 User Manual GB

Certification

Extech CO100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO100 Datasheet

User Manual

Extech CO100 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.