Extech CO15

Medidor de monóxido de carbono (CO)

Verifique os níveis de CO até 999 ppm pressionando um botão usando o Modelo CO15. Um indicador de alarme sonoro emitirá um bipe contínuo a partir de 25 ppm (nível de aviso predefinido - o valor pode ser ajustado) e o visor piscará até que o nível de CO caia para a faixa normal. Uma luz de fundo no visor pode ser usada para áreas com pouca luz. O medidor vem completo com pilhas, pulseira e bolsa.

Especificações

Especificações gerais
Monóxido de Carbono (CO) 0 a 999 ppm
Precisão básica do monóxido de carbono (CO) ±20% (0 a 100 ppm), ±15% (100 a 500 ppm)
Resolução máx. do monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 175 × 47 × 28 mm (6,9 × 1,9 × 1,1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 158,8 g (5,6 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech CO15

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech CO15 Declaration of Conformity

User Manual

Extech CO15 User Manual GB

User Manual

Extech CO15 User Manual

Datasheet

Extech CO15 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.