Produto descontinuado

Extech CO200

Área de trabalho de CO2 para qualidade do ar interno

O Extech CO200 é um monitor de bancada de CO2 de qualidade do ar interno. As faixas de medição são 0 a 9.999 ppm (CO₂), -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) para temperatura do ar e 0,1 a 99,9% para umidade relativa. Apresenta recuperação de valor mínimo/máximo de CO2, exibição de ano\mês\data\hora e uma função de calibração automática da linha de base (nível mínimo de CO2 em 7,5 dias) ou função de calibração manual ao ar livre. Vem com adaptador CA e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F\°C
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4,6 × 4 × 4" (117 × 102 × 102 mm)
Garantia 2 anos
Peso 204 g (7,2 oz)

Recursos e suporte

User Manual

Extech CO200 User Manual

Datasheet

Extech CO200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.