Extech CO210

monitor de CO2 para qualidade do ar interior da área de trabalho

O CO210 é um monitor de bancada de CO2 de qualidade do ar interno/registrador de dados. As faixas de medição são 0 a 9.999 ppm (CO₂), -10 a 60 °C (14 a 140 °F) para temperatura do ar e 0,1 a 99,9% para umidade relativa. Oferece recuperação de valor de CO2 mínimo/máximo, indicador de ano/mês/data/tempo e calibração automática de linha de base (nível mínimo de CO2 durante 7,5 dias) ou calibração manual ao ar livre. Vem com adaptador CA e manual do usuário.

Qualidade do ar interno exibida em ppm com indicação de boa (380 a 420 ppm), normal ( <1000 ppm), ruim (>1000 ppm)
Faixas de medição: CO2: 0 a 9.999 ppm; Temperatura: -10 a 60 °C (14 a 140 °F); Umidade: 0,1 a 99,9% UR
Calibração automática da linha de base ou calibração manual ao ar livre

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Memória Até 5333 pontos para cada parâmetro
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/ °C
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 117 x 102 x 102 mm (4,6 x 4 x 4 in)
Garantia 2 anos
Peso 204 g (7,2 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech CO210 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech CO210 User Manual

Certification

Extech CO210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO210 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.