Extech CO220

Área de trabalho de CO2 para qualidade do ar interno

O monitor de qualidade do ar CO220 CO2 Extech mede dióxido de carbono, temperatura do ar e umidade. O CO220 também calcula o ponto de orvalho e o bulbo úmido. Use em salas de conferência, escolas, estufas, fábricas, hotéis, hospitais e qualquer lugar em que altos níveis de dióxido de carbono sejam gerados. Calcula as médias ponderadas estatísticas de TWA (média ponderada de tempo em 8 horas) e STEL (limite de exposição de curta duração de 15 minutos). Sensor de CO₂ NDIR (infravermelho não dispersivo) que não requer manutenção. Armazena ou recupera manualmente até 99 leituras. Completo com adaptador de CA.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Ponto de Condensação -70 a 60 °C (-94 a 140 °F)
Resolução máx. da taxa de ventilação 1%; 1 cfm/p
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/ °C
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1 °F/ °C
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1 °F/ °C
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Taxa de ventilação -1.428 a 51 lps%; -30 a 1 cmf/p
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 155 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 165 g (5,8 oz)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech CO220

User Manual

Extech CO220 User Manual

Certification

Extech CO220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO220 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.