Produto descontinuado

Extech CO230

monitor de qualidade do ar e dióxido de carbono (CO2) em ambientes internos

O monitor de qualidade do ar Extech CO230 mede dióxido de carbono (CO₂), temperatura do ar e umidade. Possui calibração automática de linha de base (ABC) com desativação para uso em áreas com níveis de CO2 sempre elevados. A função de alarme com níveis alto e baixo de CO2, que o usuário pode configurar, é perfeita para monitorar a qualidade do ar e garantir a ventilação adequada do ar em salas de conferência, escolas, estufas, fábricas, hotéis, hospitais e em qualquer lugar onde sejam gerados altos níveis de dióxido de carbono. O CO230 também calcula os valores de ponto de orvalho e bulbo úmido, recuperação do valor de CO2 mín. e máx. e médias ponderadas estatísticas de TWA (média ponderada de tempo de oito horas) e STEL (limite de exposição de curto prazo de 15 minutos). Saída do relé de alarme para controle da ventilação e montagem na parede. Completo com adaptador CA universal e vários tipos de plugues (EUA, UE, Reino Unido, AUS).

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -5 a 60 °C (23 a 140 °F)
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Ponto de Condensação -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1 °F/°C
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1 °F/ °C
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5,1 × 3,4 × 2,4" (130 × 85 × 60 mm)
Garantia 2 anos
Peso 204 g (7,2 oz)

Recursos e suporte

Certification

Extech CO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO230 Datasheet

User Manual

Extech CO230 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.