Extech CO240

Qualidade do ar no ambiente interno, Dióxido de carbono (CO2)

O CO240 mede o dióxido de carbono (CO2), a temperatura e a umidade do ar, bem como os cálculos de ponto de orvalho e bulbo úmido. O alarme alto configurável pelo usuário com bipe audível é perfeito para realizar uma verificação rápida do nível de CO2 para ajudar a ajustar as condições ambientais em uma área fechada, como uma estufa ou berçário, para garantir o cultivo ideal de plantas. Completo com seis pilhas AAA, cabo USB, software para PC e estojo flexível.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -11 a 48,2°C (12,2 a 118,8°F)
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Ponto de Condensação -72,9 a 47°C (-99,2 a 118°F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±2,0°F (1,0°C)
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) ±(5% da leitura + 75 ppm)
Resolução máx. da temperatura (ar) °C/0,1°F
Resolução máx. do bulbo úmido °C/0,1°F
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máx. do ponto de condensação °C/0,1°F
Resolução máxima da umidade relativa 0.10%
Temperatura (ar) 14 a 122°F (-10 a 50°C)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 211 × 60 × 40 mm (8,3 × 2,4 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 181,4 g (6,4 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech CO240 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech CO240 BR

User Manual

Extech CO240 User Manual

Datasheet

Extech CO240 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.