Extech CO250

Medidor portátil de CO2 de qualidade do ar interno

Este medidor portátil de CO2 de qualidade do ar interno mede o dióxido de carbono (CO2), temperatura, umidade, ponto de orvalho e bulbo úmido. O medidor verifica as concentrações de dióxido de carbono (CO₂) e calcula as médias ponderadas estatísticas de TWA (média ponderada de tempo em 8 horas) e STEL (limite de exposição de curta duração de 15 minutos). Alarme sonoro programável pelo usuário. Software de aquisição de dados e cabo para registrar e documentar dados de CO2, umidade e temperatura. Completo com software e cabo, 4 pilhas AA e estojo de transporte.

Confere as concentrações de dióxido de carbono (CO2)
Calcula as médias ponderadas estatísticas de TWA (média ponderada de tempo em 8 horas) e STEL (limite de exposição de curta duração de 15 minutos)
Sensor de CO₂ NDIR (infravermelho não dispersivo) que não requer manutenção

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 5.000 ppm
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,0 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 200 × 70 × 57 mm (7,9 × 2,7 × 2,3 in)
Garantia 2 anos
Peso 190 g (6,7 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407752 Manometer Data Acquisition Software and Connector

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech CO250 User Manual GB

User Manual

Extech CO250 User Manual

Datasheet

Extech CO250 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.