Extech CO260

Medidor de CO e CO2

O Extech CO260 monitora a qualidade do ar interno quanto aos níveis de monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). Em altas concentrações, esses gases podem afetar a saúde e o bem-estar de pessoas e animais de estimação. Monitora os níveis de CO2 em escolas, edifícios de escritórios, estufas, fábricas, hotéis, hospitais, meios de transporte e em qualquer lugar onde altos níveis de dióxido de carbono possam ser gerados. O CO260 mede a umidade relativa e a temperatura do ar, e calcula as temperaturas de ponto de condensação e bulbo úmido. O medidor pode registrar até 99 leituras manualmente com a memória interna ou até 32 mil de leituras com o software incluído.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -5 a 59,9 °C (23 a 140 °F)
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Monóxido de Carbono (CO) 0 a 1000 ppm
Ponto de Condensação -20 a 59,9 °C (-4 a 140 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °F/0,6 °C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) ±30 ppm + 5% da leitura
Precisão básica do monóxido de carbono (CO) ±10 ppm < 100 ppm, ±10% 101 a 500 ppm, ±20% > 500 ppm
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1°
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máx. do monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -20 a 60 °C (-5 a 140 °F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 200 × 70 × 57 mm (7,9 × 2,7 × 2,3 in)
Garantia 2 anos
Peso 190 g (6,7 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech CO260 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech CO260 Datasheet

Certification

Extech CO260 Declaration of Conformity

User Manual

Extech CO260 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.