CO270 Extech

Especificações

Especificações gerais
Dióxido de Carbono (CO<special id="36"/>) 0 a 9.999 ppm
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,6 °C (±1 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) ±50 ppm ou ±3% da leitura
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °C/°F
Resolução máx. do dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Tipo de Sensor CO₂ NDIR (non-dispersive infrared) technology
Umidade Relativa 5,0 a 95%
Detalhes adicionais
Classificação IP IP30

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do Extech CO270

Datasheet

Ficha técnica do Extech CO270 BR

Datasheet

Extech CO270 Datasheet

Quick Start Guide

Extech CO270 Quick Start Guide

User Manual

Manual do usuário do Extech CO270 BR

User Manual

Extech CO270 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.