Produto descontinuado

Extech CO30

Monitor de CO (monóxido de carbono)

O CO30 da Extech exibe concentração de monóxido de carbono (CO), temperatura do ar e umidade relativa. Ele apresenta um alarme sonoro programável com um bipe de altos decibéis que soa quando a concentração de CO sobe para níveis inseguros. A unidade pode ser montada na parede ou usada em uma mesa perto de áreas de preocupação. Outros recursos incluem um indicador de alarme de LED tricolor (verde, amarelo, vermelho) brilhante visível, uma função de recalibração zero, compensação manual de temperatura e umidade relativa (ajustável), função de calibração de CO em ar fresco e um indicador de bateria fraca. Completo com adaptador CA universal (incluindo plugues dos EUA, UE, Reino Unido e Austrália) e quatro baterias AAA.

Especificações

Especificações gerais
Monóxido de Carbono (CO) 0 a 999 ppm
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F\1°C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do monóxido de carbono (CO) ±10 ppm ou ±5% de leitura
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F\°C
Resolução máx. do monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Umidade Relativa 20 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4,4 × 4,3 × 2,1" (113 × 108 × 53 mm)
Garantia 2 anos
Peso 159 g (5,6 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CO30 Datasheet

User Manual

Extech CO30 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.