Produto descontinuado

Extech CO50

Monitor de CO (monóxido de carbono) para desktop

O CO50 da Extech mede e exibe simultaneamente a concentração de monóxido de carbono (CO), a temperatura do ar e a umidade. Possui luzes LED visivelmente brilhantes que indicam monitoramento ativo (verde) ou um limite de alarme de CO ultrapassado (vermelho). O medidor também apresenta um alarme sonoro extra-alto, sensor eletroquímico de CO, leitura máxima de registro/recall para concentração de CO e função de calibração de CO em ar fresco. O produto é completo com adaptador CA universal (100 V a 240 V) com vários tipos de plugues (EUA, UE, Reino Unido, AUS) e um manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Monóxido de Carbono (CO) 0 a 999 ppm
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,2°F\0.6°C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do monóxido de carbono (CO) ±2 ppm
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F\°C
Resolução máx. do monóxido de carbono (CO) 1 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 155 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 165 g (5,8 oz)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CO50 Datasheet

User Manual

Extech CO50 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.