Produto descontinuado

FLIR Command

Long-Range Thermal Imaging Bi-Ocular

Built for long-range surveillance in complete darkness, the FLIR Command packs high-performance thermal imaging into a 50mm, 75mm, or 100mm lens bi-ocular. Command’s ergonomic design offers comfort during sustained viewing periods while a rugged housing and FLIR Tau 2 thermal core generate dependable imagery in snow, dust, smoke, fog, and haze.

Sharp Long-Range Surveillance
Crisp thermal imaging operates in complete darkness and cuts through atmospheric obscurants.
50mm, 75mm, and 100mm optical lens options and onboard digital zoom allow reliable surveillance from distance.
Ergonomic design, swappable CR123 batteries, and a high definition OLED display make sustained viewing more comfortable.

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria Manual
Alívio Ocular [mm] 16
Ampliação 3.7x / 4.4x
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 6.2°×5.0°
Comprimento Focal da Objetiva 100 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 14
Faixa de Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Faixa de Foco 10m to inf.
Formato de Exibição de Pixel 800×600
Formato de Matriz de Pixel 640×512
Frequência de Atualização 30 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1
Tamanho do Pixel 17µm
Tipo de Display AMOLED SVGA 060
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento –50°C to +70°C (–58°F to +158°F)
Temperatura Operacional –40°C to +50°C (–40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
Bateria Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Método de Foco Manual
Otimização Inteligente de Cena Yes
Visão geral do sistema
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Zoom Digital 1x, 2x 4x and 8x
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 270×122×65 mm (10.6×4.8×2.5 in)
Peso [sem_Baterias] 1.3 kg (2.9 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Soft carrying Case Battery Cassette Packing Box Instruction Manual with Warranty Card Two Lithium Battery CR123A AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94 Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control) Video Cable Lens Tissue
Acessórios Opcionais ARMASIGHT by FLIR Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101 ARMASIGHT by FLIR Tripod with a Grip ARMASIGHT by FLIR AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder ARMASIGHT by FLIR HD DVR Digital Video Recorder ARMASIGHT by FLIR Extended Battery Pack

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure