Produto descontinuado

Command Pro

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria Manual
Alívio Ocular [mm] 16
Ampliação 3.5x / 4.2x
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 6.2° × 5
Comprimento Focal da Objetiva 100 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 14
Faixa de Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Faixa de Foco 10m to inf.
Formato de Exibição de Pixel 336×256
Formato de Matriz de Pixel 640×512
Frequência de Atualização 30 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1.4
Resolução 0.17 mRad (35 SOA)
Tamanho do Pixel 17 µm
Tipo de Display AMOLED SVGA 060
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
Temperatura Operacional -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 7 hr (optional up to 14 hrs)
Bateria Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Equalização_de_Histograma_Baseado_em_Informação [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
Indicador de Ângulo Cosseno Digital Yes
Método de Foco Manual
Otimização Inteligente de Cena Yes
Visão geral do sistema
Bússola Digital Yes
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Inclinômetro Digital Yes
Zoom Digital 1x, 2x, 4x and 8x
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 309×102×90 mm (12.1×4.0×3.5 in)
Peso [sem_Baterias] 1.4 kg (3.1 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Battery Set AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons) Soft carrying Case Video Cable Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control) Instruction Manual with Warranty Card Packing Box Battery Cartridge (for AA batteries) Armasight by FLIR Key (used to remove the battery cap insert) Battery Box Extender Ring (for AA batteries) Lens Tissue
Acessórios Opcionais ARMASIGHT by FLIR Tripod with a Grip ARMASIGHT by FLIR Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101 ARMASIGHT by FLIR AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder ARMASIGHT by FLIR Extended Battery Pack ARMASIGHT by FLIR IRIS Wireless Head Mounted Display ARMASIGHT by FLIR HD DVR Digital Video Recorder