Extech CT20
Testador de continuidade remoto e local
O CT20 é uma ferramenta eletrônica para eletricistas, instaladores de cabos, alarmes e outros que rotineiramente precisam verificar a continuidade dos circuitos e identificar cabos e fios. Ele permite que um único usuário identifique e etiquete rapidamente dois fios, mesmo quando as extremidades do fio estão localizadas em salas diferentes. Ele pode acomodar comprimentos de fio de teste de até 3.000 metros (10.000 pés), com calibre mínimo de 26. O modo de Continuidade remota do CT20’permite que o usuário verifique a continuidade e identifique dois ou mais cabos/fios simultaneamente.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech CT20 BR
Certification
Extech CT20 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech CT20 Datasheet
User Manual
Extech CT20 User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.