Extech CT70

Analisador de circuito GFCI e CA

Problemas de circuito e fiação podem resultar em riscos de choque e comprometer o desempenho de máquinas e equipamentos. O CT70 é um analisador de circuito GFCI e CA que cobre o manuseio da carga de saída e as funções do testador de saída. As funções do testador de carga CA cobrem cargas selecionáveis de 12, 15 e 20 A, medições de tensão de linha CA carregada e descarregada; cálculos de queda de tensão/impedância de linha e tensão de linha de pico. As funções do testador de saída incluem tensão de neutro para terra; impedância quente, neutra e de aterramento, tempo de disparo/corrente de disparo GFCI e fiação aberta ou invertida. O CT70 é fornecido completo com cabo de teste CA (plugue de 3 pinos padrão norte-americano).

Especificações

Especificações gerais
Frequência 45,0 a 65,0 Hz
Queda de tensão 0,1 a 99,9%
Tensão de CA 90,0 a 240,0 V
Tensão de linha de pico 350,0 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 300 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 203,2 × 71,1 × 50,8 mm (8 × 2,8 × 2")
Garantia 2 anos
Peso 317,5 g (11.2  oz)

Recursos e suporte

User Manual

Extech CT70 User Manual

Certification

Extech CT70 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CT70 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.