Produto descontinuado

Extech CT80

AFCI, GFCI and AC Circuit Analyzer

Circuit and wiring issues can introduce shock hazards and can compromise the performance of machinery and equipment. The Extech CT80 is a AFCI, GFCI, and AC Circuit Analyzer which covers outlet load handling and outlet tester functions. Complete with AC test cord (standard North American 3-prong plug).

Especificações

Especificações gerais
Frequência 45.0 to 65.0Hz
Queda de tensão 0.1 to 99.9%
Tensão de CA 85.0 to 250.0V
Tensão de linha de pico 350.0V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 300V
Certificações ETL
Dimensões 8 × 2.8 × 2" (203.2 × 71.1 × 50.8mm)
Garantia 2 years
Peso 11.2oz (317.5g)

Recursos e suporte

User Manual

Extech CT80 User Manual

Datasheet

Extech CT80 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.