Produto descontinuado

Extech CTH10

Radio-Controlled Wall Clock Hygro-Thermometer with Calendar

The CTH10 is a radio-controlled wall clock hygro-thermometer. Receives time code from NIST radio station WWVB (North American region) and automatically adjusts year, date, day, hour, minute, second, and DST. A large LCD displays time, RH percent, temperature, year, month, date, and day. Comes with 4 AA batteries and user guide.

Large digital display with time, date, temperature, and relative humidity.
Link to NIST radio station ensures accuracy, even adjusting for daylight saving time.
Mount on a wall or use the built-in stand to set on a desk or shelf.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Yes
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °C/2°F
Precisão básica da umidade relativa ±6%
Temperatura (ar) -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Umidade Relativa 20 to 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 425.4 × 292.1 × 31.75 mm (16.75 × 11.5 × 1.25 in)
Garantia 2 years
Peso 1.2 kg (2.75 lbs)
Potência 4 × AA (1.5 V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.