Extech CTH10A

Higrotermômetro de relógio de parede controlado por rádio com calendário

O CTH10A é um atraente relógio de parede que apresenta um display de tempo de 109 mm (4.3 in) que pode ser facilmente observado a uma distância maior do que os relógios de tamanho normal. Ele recebe o código de horário da estação de rádio NIST WWVB e ajusta automaticamente o ano, a data, o dia, a hora, o minuto, o segundo e o horário de verão. Além disso, também mede a temperatura e a umidade relativa! Perfeito para telas de mesa ou de parede. Este medidor de relógio também apresenta ajuste automático para horário de verão (DST), despertador programável com recurso de soneca e um suporte integrado para montagem na mesa ou na parede. Completo com suporte integrado e três baterias tamanho C.

Display digital grande com hora, data, temperatura e umidade relativa.
O link para a estação de rádio NIST garante precisão, até mesmo ao ajustar para o horário de verão.
Instale em uma parede ou use o suporte integrado para posicionar em uma mesa ou prateleira.

Especificações

Especificações gerais
Alarme Sim
Calendário Sim
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °C/2°F
Precisão básica da umidade relativa ±6%
Soneca Sim
Temperatura (ar) 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Umidade Relativa 20 a 99%
Detalhes adicionais
Dimensões 425,4 x 292,1 x 31,75 mm (16.75 x 11.5 x 1.25 in)
Garantia 2 anos
Peso 1,2 kg (2.75 lb)
Potência 3 baterias x C (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech CTH10A Datasheet

User Manual

Extech CTH10A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.