Flir Cx5

Câmera térmica classificada para locais de risco

A FLIR Cx5 é certificada para uso em diversos ambientes explosivos; isso elimina a necessidade de adquirir permissões de trabalho a quente devido a gás, vapor e poeira, acelerando e facilitando as inspeções de classe de temperatura (T-Class). Com a FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) e o 1-Touch Level/Span, a Cx5 ajuda a identificar os possíveis problemas de forma rápida para melhorar o desempenho da instalação. A interface da tela tátil de 3,5 polegadas é simples de usar, e a resolução térmica de 160 × 120 fornece uma medição exata da temperatura de alvos próximos. O serviço em nuvem integrado FLIR Ignite™ oferece transferência direta, armazenamento e backup de dados, para garantir a disponibilidade constante das imagens e ainda facilitar o acesso e o compartilhamento. Com a FLIR Cx5 na sua caixa de ferramentas, você está sempre pronto para inspecionar equipamentos mecânicos e elétricos no seu local de produção.

Investigue possíveis problemas a uma distância segura usando o Flir MSX, imagens térmicas reais de × 160 120 e 1-Touch Level/Span.
A Cx5 elimina a necessidade de permissões de trabalho a quente em locais de risco devido a gás, vapor e poeira, e está em conformidade com as normas de respiração restrita e proteção contra poeira.
Carregue e compartilhe dados, imagens e arquivos sem fio na nuvem do Flir Ignite™ e sincronize a câmera com o software Flir Thermal Studio para a análise termográfica e geração de relatórios mais poderosas.

Especificações

Destacado
Precisão Em temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F), 0°C a 100°C (32°F a 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C a 400°C (212°F a 752°F): ±5%
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Imagem de infravermelho, imagem visual, MSX (detalhes visuais realçados na imagem térmica), área de infravermelho na imagem visual (picture-in-picture)
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade integrada para a nuvem FLIR Ignite (via Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima Térmica: 0,1 m (3,94 in), MSX: 0,3 m (11,8 in)
Faixa Espectral 8 a 14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Modo FLIR Screen-EST Não
Modos de Imagem Imagem de infravermelho, imagem visual, MSX (detalhes visuais realçados na imagem térmica), área de infravermelho na imagem visual (picture-in-picture)
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Dimensões da câmera (C x L x A) 168 mm× 112 mm × 42 mm (6,6 in × 4,4 in × 1,7 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C a 400°C (-4°F a 752°F)
Precisão Em temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F), 0°C a 100°C (32°F a 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C a 400°C (212°F a 752°F): ±5%
Sensibilidade Térmica <70 mK
Interface do usuário
Tela sensível ao toque Toque capacitivo
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem >5.000 imagens
Bluetooth PAN
Formatos de Arquivo JPEG padrão com dados de medição de 14 bits
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade integrada para a nuvem FLIR Ignite (via Wi-Fi)
USB USB 2.0, conector tipo C
Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Potência
Operação com Alimentação Externa 5 V, USB-C
Sistema de carregamento USB-C (1 A)
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tipo de bateria Bateria de íons de lítio recarregável integrada
Dados ambientais e certificações
Certificações EN EIC 60079-0: 2018
IEC 60079-15: 2017
EN EIC 60079-31: 2014
IEC 60079-0: 2017
EN EIC 60079-15: 2019
IEC 60079-31: 2013
Encapsulamento Lente e invólucro da câmera: IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20 (integrada)
Teste de queda 2 m (6,6 ft)
Geral
Fator de Forma Bolso

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T199564)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da Cx-Series, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - Cx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados de Cx5

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Cx5

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR Cx5 Datasheet

User Manual

FLIR Cx5 User Manual

User Manual

FLIR Cx-Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.