Produto descontinuado

FLIR D-Series

Domo com Panorâmica/Inclinação de Imagens Térmicas e de Luz Visível

A câmera termográfica de segurança D-Series revela invasores e outras ameaças de segurança totalmente no escuro e sob condições climáticas desfavoráveis usando um invólucro discreto em formato de domo. A câmera oferece controle de panorâmica/inclinação preciso e padrões de varredura totalmente programáveis, funcionalidades “Slew-To-Cue” e “Slew-To-Alarm” de radar por meio de padrões de IP. O resultado é uma capacidade de geração de imagens nítidas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A câmera de domo com panorâmica/inclinação e sistema duplo de imagens térmicas e de luz visível.
A D-Series apresenta resolução térmica de 640 x 480 e aceita uma ampla gama de lentes térmicas com comprimento focal de 9 mm a 35 mm, criando FOVs de 48° a 13°.
O invólucro de domo externo resistente oferece panorâmica contínua de 360° e inclinação de +45° a -180°. Os padrões de IP abertos também facilitam a conectividade.
Uma câmera de vídeo a cores CCD complementar com zoom de 36x oferece imagens de luz visível simultâneas em várias condições ambientais.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações EN 61000-6-4: 2007 Classe A/CISPR 22: 2005 Classe A EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996 + A1:1998 + A2:2003 FCC Parte 15, Subparte B, Classe A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Dados ambientais
Choque “Transporte” MIL-STD-810F
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP56
Faixa de Temperatura de Armazenamento -15 °C a 60 °C (-55°C a 85°C)
Faixa de Temperatura Operacional (-25 °C a 70 °C) (-25 °C a 58 °C) (com pintura em preto)
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia 24 V CC: 75 W (máx.) 24 V CA: 85 VA (máx.)
Densidade de Pixels Térmica 17 µm
Dimensões (C x L x A) 17" × 8" (432 × 203 mm)
Faixa de Foco Térmica Atérmica, Sem Foco
Faixa Espectral Térmica 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz Térmica 640 × 480
Peso ~18.2 lb (8,3 kg); Depende da Configuração
Resolução Efetiva Térmica 307200.0
Tensão de Entrada 24 V CC (21-30 V CC) 24 V CA (20-30 V CA)
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Tipo de Plataforma de Câmera Domo PTZ Externo
Zoom Térmico Zoom Eletrônico de até 4×
Medição e análise
Predefinições Programáveis 128.0
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Repetibilidade de Posição +/- 0,5 graus El, +/- 0,2 graus Az
Ângulo de Inclinação – Velocidade +45° a -180°; 0,5° a 60°/s
Ângulo/Velocidade de Panorâmica 360° contínuo; 0,5° a 60°/s
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK para um controle e integração abrangentes do sistema Nexus CGI para interfaces de comando http ONVIF 2.0 Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Interfaces de Controle Seriais RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 45° × 37°
Comprimento Focal 13 mm
Formato de Matriz 640 × 480
Câmera de luz visível
Campo de visão (FOV) 45° × 37°
Comprimento Focal 13 mm
Formato de Matriz 640 × 480
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de streaming – MPEG-4, H.264 ou M-JPEG para cada uma das duas câmeras; vários streams por canal.
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Automático, AGC Manual, AGC de Equalização de Platô, AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE) Automático, Configuração de Ganho Máximo
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a qualidade de imagem ideal sobre motivos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 × 240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 × 576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico

Recursos e suporte

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

User Manual

D-Series C Installation Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.