Produto descontinuado

Extech DA30

Detector de corrente CA ajustável sem contato

O Extech DA30 detecta corrente CA (200 mA a 1000 ampères) em fios blindados, conduítes e disjuntores metálicos ou caixas de junção, com indicação sonora e visual. O ajuste de sensibilidade aumenta ou reduz o limite de acionamento do sensor. CAT III-600-volt, aprovado pela CE e listado em UL. Vem com clipe de bolso, quatro baterias de botão LR44 e guia do usuário.

Localize a corrente em fios e cabos ocultos
Faixa de corrente CA sem contato de 200 mA a 1000 A
Detecta através de fios blindados, conduíte e disjuntor metálico ou caixas de junção
Ajuste de sensibilidade para localizar fios/conduítes através das paredes

Especificações

Especificações gerais
Ajuste de sensibilidade Sim
Detecção de corrente (sem contato) 200 mA a 1.000 A CA
Distância de Detecção 0,2 pol.
Indicação audível/visível Bipe, LED piscando
Largura de banda de frequência 50 a 500 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 145 × 30 × 25 mm (5,7 × 1,1 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 45 g (1,6 oz)
Potência 4 x baterias LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.