Produto descontinuado

Extech DA50

Detector de corrente CA telescópico

O Extech DA50 detecta corrente CA (200 mA a 1000A) em fios blindados, fios atrás de paredes, disjuntores de metal e caixas de passagem. A sonda telescópica se estende até 1 m (39,4 in). Vem com quatro baterias de botão LR44 e guia do usuário.

Localize a corrente em fios e cabos ocultos
Faixa de corrente CA sem contato de 200 mA a 1000 A; para uso em circuitos de 50/60 Hz
Detecta através de fios blindados, conduítes e disjuntores metálicos ou caixas de passagem
Ajuste de sensibilidade para localizar fios ou conduítes através das paredes

Especificações

Especificações gerais
Ajuste de sensibilidade Sim
Detecção de corrente (sem contato) 200 mA a 1000 A CA
Distância de Detecção 0,2 in
Indicação audível/visível Alerta sonoro, LED piscando
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV – 600 V
Dimensões 195 × 62 × 30 mm (7,7 × 2,4 × 1,2 in)
Garantia 2 anos
Peso 148 g (5,2 oz)
Potência 2 pilhas LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech DA50 Datasheet

User Manual

Extech DA50 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.