Dalsa GEVA 400

Solução de visão de máquina com software iNspect

Se você precisa monitorar grandes conjuntos de fabricação de vários ângulos ou inspecionar várias peças e superfícies ao mesmo tempo, o sistema de visão GEVA 400 da Teledyne Dalsa oferece o desempenho e a flexibilidade de que você precisa a um preço acessível. Compatível com as câmeras termográficas de automação da FLIR, o GEVA 400 vem pré-carregado com o software Dalsa iNspect Express para simplificar o gerenciamento de aplicações com várias câmeras. Quatro portas de câmera Power-over-Ethernet (PoE) compatíveis com Gigabit conectam-se internamente por meio de vias de dados independentes para evitar gargalos de largura de banda. Adicionar câmeras é fácil com tecnologias de rede comercialmente disponíveis, permitindo grandes configurações com baixo consumo de energia e a um custo de sistema muito menor.

O software de aplicativo de visão iNspect foi projetado para simplificar a configuração, permitindo que os usuários configurem e implantem rapidamente um aplicativo.
O software de visão de máquina pode ser caro para implementações em pequena escala; o GEVA vem pré-carregado com o software iNspect, que é permanentemente licenciado e sem taxas de manutenção.
O GEVA 400 oferece suporte de 16 bits para medição linear de temperatura, fornecendo dados críticos do processo de fabricação.

Especificações

Destacado
Display VGA e HDMI
Geração de imagem e óptica
Descrição Geral Controlador de visão industrial que fornece conexão, PoE e gerenciamento à saída de até quatro câmeras FLIR Automation
Interface do usuário
Display VGA e HDMI
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento 256 GB
Comunicação Ethernet 2 Gigabit direto
Comunicação serial RS232
Interfaces de Comunicação USB 2.0, USB 3.0, RS232, Gigabit Ethernet
Potência
Entrada de Alimentação 24 V (60 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Montagem Trilho DIN
Resfriamento Sem ventoinha via dissipador de calor passivo
Temperatura Operacional -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Umidade Relativa 5 a 95%, sem condensação
Geral
CPU Intel® ATOM™ quad-core x7-E3950 a 1,6 GHz
Câmeras compatíveis A70; A400/A500/A700; A38/A68
Dimensões (C x L x A) 198 × 188 × 578 mm (7,8 × 7,4 × 2,2 pol.)
Peso 1,6 kg (3,9 lb)
Acessórios
Software Windows 10 IoT 64 bits

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.