Produto descontinuado

DA-300 da Acyclica

Solução de Hardware e Software

O DA-300 fornece recursos incomparáveis para monitorar a infraestrutura. Do desempenho dos componentes dentro dos armários até o desempenho da rede rodoviária como um todo, tenha todos os dados necessários para otimizar o desempenho da infraestrutura. Esse hardware revolucionário e o software que o acompanha são o resultado de anos de colaboração entre a Acyclica, a Eberle Design Inc. e a Reno A&E.

Monitore e Otimize o Desempenho da Infraestrutura
Receba alertas por e-mail sempre que ocorrerem falhas nos seus armários de tráfego e veja o histórico de dados para saber em que momento ocorreram as falhas.
Uma análise inovadora que combina contagens de tráfego e tempos de viagem para fornecer insights sobre o desempenho da infraestrutura.
20 entradas digitais, mais 16 entradas analógicas permitem monitorar diversos hardwares de armário.

Especificações

Visão geral do sistema
Sistema Operacional Linux – Ubuntu 12.04.2 LTS kernel ver. 3.15.3
Comunicações
Antena Sim – 5 bandas (Celular, GPS, Wi-Fi, BT e DSRC)
Bluetooth Não (disponível como opção)
EIA-232 Sim
Entrada Analógica 16 (8 x 20 VCA; 8 x 24 VCC)
Entradas Digitais 20 (16 x 16 CC; 4 x 24 VCC; 16 detectores; 4 peds)
Ethernet Padrão – 2 portas (10/100 Base-T)
iCITE Sim – usado para conectar-se ao iCITE G2
Modem Celular Sim – 3G/LTE/GSM/CPRS (Padrão); 4G (Opcional)
Pendrive USB Sim
Portas Padrão (entradas RS-485 dos Detectores de Comunicação)
RS-485 Sim – padrão de até 32 canais de entrada
Saídas Digitais 3 (relé de 5 A Normalmente Aberto e Normalmente Fechado)
SDLC Sim – padrão (apenas armários TS2 ou TS2 Tipo 2)
USB Padrão – 2 portas
Wi-Fi Sim – tempo de viagem (apenas receber – não pode ser usado como WLAN)
Eléctrico
Bateria Chumbo-ácido vedado não derramável de 6 VCC, 4,5 Ah
Bateria Sobressalente Sim – permite comunicação e login remoto por até ~5 horas
Compatível com Energia Solar Sim
Entrada de Alimentação 8 a 28 VCC (fusível rápido de 2 A, 250 V, 5 mm x 20 mm)
Relógio em Tempo Real Sim
Dados ambientais
Temperatura Operacional -40 °F a 176 °F / -40 °C a 80 °C / Faixa de temp. industrial padrão
Umidade 0 a 95% sem condensação
Geração de imagem e óptica
Sincronização de Tempo Normalmente Aberto e Normalmente Fechado com tempo selecionado pelo usuário
Mecânico
Dimensões 5.487" P x 8.18" A x 3.5" L (13,936 cm x 20,772 cm x 8,89 cm)
GPS [bússola] Sim – localização geográfica com Sincronização Horária
Peso 3.6 lbs/1,62 kg

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.