Produto descontinuado

Extech DC400

400A DC Mini Clamp Meter

The Extech DC400 is a 400 A DC Mini Clamp Meter with high accuracy and resolution. It measures up to 400 A DC in 2 ranges with one touch and comes with functions such as auto zero, auto power off, and data hold. Complete with rubber holster, wrist strap, belt holster, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 40.00A, 400.0A
Precisão básica da corrente CC ±(3.5% of reading + 3 digits)
Resolução máx. da corrente CC 10mA, 100mA
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII-600V
Certificações CE
Dimensões 8.2 × 1.7 × 1.2" (208 × 43 × 30mmmm)
Garantia 2 years
Peso 10.2oz (290g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech DC400 User Manual

Datasheet

Extech DC400 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.