Extech DCP36

Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 80 W

’A fonte de alimentação DCP36 da Extech tem topologia de potência constante de 80 W e tem saída de tensão e corrente com variação automática. Esta unidade compacta e leve oferece portabilidade fácil e é ideal para bancadas de trabalho apertadas com espaço limitado. Possui visores LED de 4 dígitos, 3 predefinições programáveis, terminais de saída frontal/traseira e sensoriamento remoto para uma tensão aplicada precisa no ponto de carga.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 a 5 A; autofaixa com potência de saída máxima de 80 W (E x I = ≤80 W)
Ondulação e ruído ≤35 m Vp-p
Precisão básica da corrente de saída ±(0,5% + 5 contagens)
Precisão básica da tensão de saída ±(0,5% + 5 contagens)
Regulação de corrente de carga ≤10 mA
Regulação de corrente de linha ≤10 mA
Regulação de tensão de carga ≤30 mV
Regulação de tensão de linha ≤4 mV
Tensão de Saída 0,5 a 36 V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 330 × 127 × 53,5 mm (13 × 5 × 2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 4,2 lb (1,9 kg)

Recursos e suporte

Certification

Extech DCP36 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DCP36 User Manual

Datasheet

Extech DCP36 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.