Produto descontinuado

Extech DCP42

Fonte de alimentação CC no modo de comutação de 160 W

A Extech DCP42 é uma fonte de alimentação de comutação de 160 W. A fonte de alimentação contínua de saída única com USB oferece conversão de energia elétrica de alta eficiência para maior conservação de energia e menor peso. Completo com cabo de alimentação, software e cabo USB. O software inclui rampa CC e gerador de forma de onda.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 0 a 10 A
Ondulação e ruído ≤5 m Vrms, ≤50 m Vp-p
Precisão básica da corrente de saída ±(0,2% + 5 contagens)
Precisão básica da tensão de saída ±(0,2% + 5 contagens)
Regulação de corrente de carga ≤0,5% (tensão nominal de 10-90%)
Regulação de corrente de linha ≤0,1% (90-264 VCA)
Regulação de tensão de carga ≤0,15% (corrente nominal de 10-100%)
Regulação de tensão de linha ≤0,02% (90-264 VCA)
Tensão de Saída 0 a 42 V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 200 × 95 × 245 mm (7,9 × 3,7 × 9,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 2,3 kg (5 lb)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.