Produto descontinuado

Extech DCP60

600W Switching Power Supply (120V)

The highly efficient Extech DCP60 incorporates upgraded SMPS circuitry with small form factor, benefits from an automatic cross over for CC and CV, has three voltage/current presets, and can be controlled remotely. The DCP60 is perfect for solving a variety of loading conditions and applications. With the 60 V/10 A output, the maximum current can be limited to 5 A using the auxiliary output on the front panel (10 A main output is available on the back panel). The DCP60 also provides dual action rotary encoder control with a push knob for fine and coarse tuning. It enables the quick setting of voltage, current, and three user-defined voltage and current presets. The USB port is avaliable for programming and running ramp and soak cycles with 20 programmable sets of voltage/current and varying test durations (up to 999 cycles). Complete with power cords.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 1 to 10A
Ondulação e ruído ≤5m Vrms, ≤100m Vp-p
Precisão básica da corrente de saída ±(0.2% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão de saída ±(0.2% of reading + 3 digits)
Regulação de corrente de carga 100mA
Regulação de corrente de linha 50mA
Regulação de tensão de carga 50mV
Regulação de tensão de linha 20mV
Tensão de Saída 1 to 60V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.9 × 3.5 × 8.5" (200 × 90 × 215mm)
Garantia 2 years
Peso 5.7lbs (2.6kgs)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech DCP60 User Manual

Datasheet

Extech DCP60 Datasheet

Certification

Extech DCP60 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.