Produto descontinuado

Extech DCP60-220

Telescoping AC Current Detector

The Extech DCP60 is a highly efficient Telescoping AC Current Detector. It incorporates upgraded SMPS circuitry with small form factor, benefits from an automatic cross-over for CC and CV, has three voltage/current presets, and can be remote controlled. The DCP60 is perfect for solving a variety of loading conditions and applications. DC power supplies are used to simulate, power, and test circuits, instruments, solenoids, relays, and motors. The variable DC voltages and currents (0 V to 60 V and 0 A to 30 A) conveniently permit the user to match the supply's output to a specific application. For example, if an integrated circuit requires 5 volts or 9 volts power, the supply can be configured to output the necessary signal with high precision. Complete with power cords.

Especificações

Especificações gerais
Corrente de saída 1 to 10A
Ondulação e ruído ≤5m Vrms, ≤100m Vp-p
Precisão básica da corrente de saída ±(0.2% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão de saída ±(0.2% of reading + 3 digits)
Regulação de corrente de carga 100mA
Regulação de corrente de linha 50mA
Regulação de tensão de carga 50mV
Regulação de tensão de linha 20mV
Tensão de Saída 1 to 60V
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.9 × 3.5 × 8.5" (200 × 90 × 215mm)
Garantia 2 years
Peso 5.7lbs (2.6kgs)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.