Produto descontinuado

FLIR Discovery 5x

Long-Range Night Vision Bi-Ocular

A highly ergonomic body and 5x magnifying lens make the FLIR Discovery 5x night vision bi-ocular ideal for long-term, long-range surveillance. Detachable extra long-range IR illuminator and automatic brightness control capture sharp night vision in minimal light conditions. Multigenerational intensifier tube options and available “Quick Silver” black and white night vision displays off specialization for specific applications—from perimeter security to wildlife observation.

Comfortable Long-Range Surveillance
All-glass 5x optical zoom lens and extra long-range IR illuminator allow definitive and covert surveillance.
Lightweight handheld body or tripod mounting options pair with dual eye viewing system for comfortable extended viewing sessions.
Multicoated lens, advanced electronic protection circuits, and weather resistance ensure long-term performance.

Especificações

Destacado
Temperatura Operacional -51°C to +49°C (-59°F to +120°F)
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Alívio Ocular [mm] 17 mm
Ampliação
Campo de Visão 9.5°
Controle de Brilho Automático Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 14 mm
Faixa de Foco 10 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) Gen 2+ SD (Standard Definition)
Iluminador de Infravermelho Detachable Long Range IR
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução 45-51 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.5; 108 mm
Tipo de Fotocátodo Multi-Alkali
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -51°C to +49°C (-59°F to +120°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 50 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho No
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 294 x 138 x 86 mm (11.6 x 5.4 x 3.4 in)
Montagem em Tripé Yes
Peso do Produto 1.3 kg (2.8 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared, Illuminator, Packing Box, Neck Lenyard, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Tripod with a Grip

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Discovery 5X Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure