Produto descontinuado

DJI Mavic 2 Enterprise Dual

UAS Thermal Imaging Kit

Designed to empower a new generation of workers, the Mavic 2 Enterprise DUAL with thermal imaging is the ultimate expression of a tool that delivers beyond expectation to meet current workplace challenges and future demands. It combines gimbal technology, mobile app integration, and video transmission to provide reliable aerial thermal imaging to a wide range of industries.

An Aerial View is More Accessible than Ever Before
The Mavic Dual with FLIR thermal serves as an eye in the sky for first responders and building inspectors - while using >1 ft² of space
See invisible differences in heat like no one else, so you can find lost people and animals, inspect buildings for moisture intrusion, find hidden roof damage, and much more.
Visualize scenarios in realtime with FLIR MSX®, monitor and measure objects with the thermal spot meter, and take area measurements - all so you can make the most informed decisions.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Câmera de IV FLIR Lepton, 160 × 120
Faixa de Cena [alto ganho] -10°C to 140°C (14°F to 284°F)
Faixa de Cena [baixo ganho] -10°C to 400°C (14°F to 752°F)
Formatos de Foto Termográfica/Vídeo Photo: JPEGs Video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264 Radiometric file save not supported)
Formatos de foto/vídeo visual Photo: JPEG/DNG (Raw) Video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.264)
Gerador de Imagens Termográficas Uncooled microbolometer, 8–14 µm
HFOV – Térmico 57°
Montagem em Eixo Pivotante [IV e Visual] Fixed mount
Resolução – Térmica 160 × 120 native resolution
Taxa de Quadros –Térmica 9 Hz
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Arquivos Supports microSD up to 128 GB (UHS-1 Speed Grade 3 required)
Potência
Bateria da Aeronave 3850 mAh, 15.4 V LiPo 4S
Geral
Modelo da Aeronave DJI Mavic 2 Dual
Peso [com bateria] 1.1 kg
Acessórios
1 Unidade RC incluída DJI Mavic remote
Interface de Tablet Inclusa NA

Recursos e suporte

User Manual

Mavic 2 Enterprise Series User Manual

User Manual

Mavic 2 Enterprise Series In The Box

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.