Extech DV150

Registrador de dados de tensão/corrente CA True RMS

O DL150 da Extech é um registrador de dados de tensão e corrente True RMS CA. Registro de dados de até 100.000 leituras de tensão CA TRMS (600 Volts) ou corrente (200 Amp) com uma taxa de amostragem programável pelo usuário de 1 segundo a 24 horas. O LCD exibe hora/data, leitura atual, mín./máx. e se os alarmes altos/baixos configuráveis pelo usuário foram excedidos. As leituras podem ser baixadas para o seu PC através da interface USB. Apresentando modos de gravação normal, de pico e de captura (nível de disparo especificado pelo usuário). Completo com alicate amperimétrico, cabos de teste, clipes jacaré, software, cabo USB, adaptador CA de 110 Volts e quatro pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 10 a 200 A
Interface para PC USB
Memória 100.000 pontos
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2% de leitura ± 1A)
Precisão básica da tensão CA ±(1,5% de leitura ± 1A)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 V
Resolução máx. de corrente CA 0,1 A
Taxa de Amostragem De 1 segundo a 24 horas
Tensão de CA 10 a 600 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE
Dimensões 114 × 63 × 34 mm (4,5 × 2,5 × 1,3")
Garantia 2 anos
Peso 248 g (8,7 oz)
Potência 4 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech DL150 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech DL150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DL150 Datasheet

User Manual

Extech DL150 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.