Extech DL160

Registrador de dados de corrente/tensão CA True RMS de entrada dupla

O DL160 é um registrador de dados de tensão/corrente CA True RMS de entrada dupla. Registro de dados simultâneo de 2 canais de até 256.000 leituras de CA TRMS de tensão (600 V) ou corrente (200 A) ou uma tensão CA e uma entrada de corrente CA com uma taxa de amostragem, de 1 segundo a 24 horas, programável pelo usuário. O LCD exibe hora/data, leitura atual e mín./máx. As leituras podem ser baixadas para o seu PC através da interface USB. Conta com os modos de gravação Normal, Pico e Captura (nível de acionamento especificado pelo usuário). Completo com 2 pinças de corrente, dois conjuntos de cabos de teste, 2 conjuntos de clipes-jacaré, software, cabo USB, adaptador universal CA, 4 pilhas AAA e 2 baterias CR2032.

Meça simultaneamente duas entradas de tensão CA ou duas entradas de corrente CA ou uma tensão CA e uma entrada de corrente CA
As leituras podem ser baixadas para o seu computador por meio da interface USB e analisadas usando o software incluído ou exportadas para uma planilha.
Completo com 2 módulos de sensor de corrente e tensão, dois conjuntos de cabos de teste e clipes-jacaré, cabo USB, software para Windows®, adaptador CA e 4 pilhas AAA

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 10 a 200 A
Interface para PC USB
Memória 262.000 pontos (canal único), 131.000 (canais duplos)
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2% da leitura ± 1 A)
Precisão básica da tensão CA ±(2% da leitura ±1 V)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 V
Resolução máx. de corrente CA 0,1 A
Taxa de Amostragem De 1 segundo a 24 horas
Tensão de CA 10 a 600 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE
Dimensões 114 × 63 × 34 mm (4,5 × 2,5 × 1,3 in)
Garantia 2 anos
Peso 248 g (8,7 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech DL160 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech DL160 User Manual

Datasheet

Extech DL160 Datasheet

Certification

Extech DL160 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.