Produto descontinuado

Extech DM110

Mini Pocket MultiMeter

Extech's DM110 offers full function versatility and the most pocket-friendly multimeter size available. The compact, autoranging DM110 digital Mini Multimeter is equipped with capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform more in depth testing to troubleshoot anything connected to an outlet, such as any electronic devices found around the home and garage. The DM110 is great for automotive and marine electrical applications, A/V projects, Arduino projects, and secondary home wiring systems like security alarms and thermostat circuits. It includes a protective rubber holster with storage clips to retain the integrated test leads, soft carrying case, CR2032 button battery, user manual, and one year limited warranty.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 400mA
Corrente Contínua (CC) 400mA
Frequência 5Hz to 10MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Precisão básica da corrente CC ±2.0%
Precisão básica da frequência ±2%
Precisão básica da tensão CA ±2.3%
Precisão básica da tensão CC ±1.3%
Precisão básica do ciclo de trabalho ±1.2%
Resistência 400 to 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.001nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01mA
Resolução máx. da frequência 0.001Hz
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 1mV
Resolução máx. da tensão CC 1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.01mA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.10%
Tensão de CA 500V
Tensão de CC 500V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 4.25 × 2.2 × 0.5”(108 × 56 × 11.5mm)
Garantia 2 years
Peso 1.7oz (50g)
Potência 1 × CR2032 (3V) battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech DM110 User Manual

Datasheet

Extech DM110 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.