Produto descontinuado

FLIR DM166

Multímetro TRMS de Imagens

O FLIR DM166 é o multímetro de imagens térmicas integradas a preço mais acessível — uma ferramenta imprescindível para eletricistas comerciais, técnicos de automação, eletrônicos e HVAC. Com a tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM™), alimentada por um gerador de imagens térmicas de 80 x 60 da FLIR, o DM166 guia você visualmente ao local exato de anomalias de temperatura e possíveis problemas de forma mais rápida, segura e eficiente. O multímetro multifuncional é uma ferramenta ideal para solucionar e diagnosticar problemas complexos em aplicações de alta e baixa tensão.

O DMM mais acessível com imagem térmica integrada
Leia rapidamente o sobreaquecimento de componentes com IGM™ e diagnostique avarias com as amplas funções de teste do DMM
Identifique equipamentos energizados e com falhas a uma distância segura com a medição de temperatura sem contato
Oferece um rico conjunto de recursos para aplicações em alta e baixa tensão: Acionamento de frequência variável, resistência, frequência, capacitância e muito mais.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 60 × 80 pixels (4800 pixels)
Tensão de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±0,7%/±0,5%
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,0%/±0,7%
Geração de imagem e óptica
Foco Fixo
Paletas de imagens termográficas Rainbow, iron, gray scale
Resolução de IV 60 × 80 pixels (4800 pixels)
Medição e análise
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,0%/±0,7%
Capacitância Intervalo: Precisão Básica: 200,0 nF ±1,5% 200,0 µF ±1,5% 2,000 mF ±2,0% 10,00 mF ±5,0%
Faixa de Frequência Intervalo: 99,99 kHz Precisão Básica: ±1,0%
Faixa de Temperatura –10 a 150 °C (+14 a 302 °F)
Microamperes de CA/CC Intervalo: 4000 µA Precisão Básica: ±1,5%
Miliamperes de CA/CC Intervalo: 600,0 mA Precisão Básica: ±1,0%/±0,7%
Milivolts de CA/CC Intervalo: 600,0 mV Precisão Básica: ±1%/±0,5%
Resistência Intervalo: Precisão Básica: 600,0 Ω ±0,3% 600,0 kΩ ±0,5% 6,000 MΩ ±0,9% 60,00 MΩ ±1,5%
Tensão de CA VFD Intervalo: 600,0 V RMS Precisão Básica: ±1,0%
Tensão de CA/CC Intervalo: 600,0 V Precisão Básica: ±0,7%/±0,5%
Termopar De –40 a 752,0 °F DMM ± (1,0% + 3 °F), de –40 a 400 °C DMM ± (1,0% + 1,5 °C)
Teste de Diodo Intervalo: 3,000 V Precisão Básica: ±0,9%
True RMS Sim
Verificação de Continuidade Entre 30 Ω e 480 Ω
Potência
Bateria 3 pilhas AA; TA04 opcional Bateria recarregável de lítio polímero
Desligamento Automático Sim
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP40
Garantia 10 anos no produto e no detector
Teste de queda 3 m

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

DM166 User Manual

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Datasheet

DM166 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.