Extech DM220

Minimultímetro MiniPocket com detector de tensão sem contato

Este Mini Pocket MultiMeter tem uma tela LCD grande de 4.000 contagens de alto contraste, detecção de tensão sem contato para identificar circuitos ativos e uma lanterna integrada. Ele mede tensão CA/CC, corrente CA/CC, resistência, frequência, ciclo de trabalho, teste de diodo e tem um bipe de continuidade. Recursos adicionais incluem: clipes de armazenamento integrados para cabos de teste integrados, caixa moldada dupla para fornecer proteção extra, indicação de pilha fraca e acima do alcance. Completo, com cabos de teste e 2 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 200µF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 200 mA
Corrente Contínua (CC) 200 mA
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 a 600 VCA
Frequência 10 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2,5% CA
Precisão básica da corrente CC ±2,5% CC
Precisão básica da frequência ±2,0%
Precisão básica da tensão CA ±1,5% AC
Precisão básica da tensão CC ±0,8% CC
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(2,0% da leitura + 5 dígitos)
Resistência 40 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,001 nF
Resolução máx. da corrente CC 0,1µA
Resolução máx. da frequência 0,001 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 1 mVCA
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mVCC
Resolução máx. de corrente CA 0,1µA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.50%
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Certificações CE
Dimensões 120 × 55 × 540 mm (4,72 × 2,2 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 145 g (5,12 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech DM220 BR

User Manual

Extech DM220 User Manual

Certification

Extech DM220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DM220 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.