Produto descontinuado

FLIR DM285

Multímetro Industrial de Imagens Térmicas com IGM™

O FLIR DM285 é um multímetro digital True RMS profissional, multifuncional e gerador de imagens térmicas. Com a tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM), alimentada por um gerador de imagens térmicas integrado de 160 x 120 da FLIR, o DM285 guia você visualmente até o local exato de um possível problema elétrico sem contato direto. Você identificará os pontos quentes com mais rapidez, segurança e com maior eficiência. O DM285 também ajuda a simplificar as inspeções, conectando-se sem fio ao aplicativo FLIR Tools® para fazer upload de imagens térmicas e dados de medição.

Simplifique seu trabalho
Encontre mais trabalho identificando problemas visualmente com a tecnologia IGM™ e faça a varredura de um painel ou quadro elétrico para ver os perigos sem contato direto.
Execute 18 funções de medição do DMM para ajudá-lo a verificar os mais complexos problemas elétricos com leituras sempre confiáveis
Inclui tecnologia Bluetooth METERLiNK® para integrar dados, sem o uso de fios, em imagens térmicas das câmeras de infravermelho FLIR, ou compartilhar leituras com os clientes instantaneamente.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 19 200 pixels (160 x 120)
Tamanho do Display 2.8"
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,5%/1,0%
Registro e Armazenamento de Dados 3 amostras por segundo
Conectividade Bluetooth®
Geração de imagem e óptica
Detector de Imagens Termográficas Microbolômetro FLIR Lepton®
Foco Fixo
FOV (L x A) 46° x 35°
Paleta Iron, Rainbow, Greyscale
Resolução de IV 19 200 pixels (160 x 120)
Sensibilidade ≤150 mK
Tamanho do Display 2.8"
Medição e análise
Amperes de CA/CC Intervalo: 10,00 A Precisão Básica: ±1,5%/1,0%
Capacitância Intervalo: 10,00 mF Precisão Básica: ±1,9%
Faixa de Temperatura -10°C a 150°C (14°F a 302°F)
Faixa de Temperatura do Termopar Tipo K Tipo K de -40 °F a 752 °F (de -40 °C a 400 °C)
Faixa do Alicate Amperímetro Flexível 3000 A CA (Opcional TA72/74)
Limite de Verificação de Continuidade 20Ω to 200Ω
LoZ V de CA/CC Intervalo: 1000 V Precisão Básica: ±1,5%
Microamperes de CA/CC Intervalo: 4.000 µA Precisão Básica: ±1,0%
Milivolts de CA/CC Intervalo: 600 mV Precisão Básica: 1%/0,5%
Mín./Máx. – Média Sim
Precisão Básica da Temperatura do Termopar Tipo K ±1,0% + 5,4 °F (DMM) ±1,0% + 9 °F (IGM)
Precisão da Temperatura 3 °C ou 3,5%
Resistência Intervalo: Precisão Básica: 6,000 MΩ ±0,9% 50,00 MΩ ±3,0%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
True RMS Sim
Verificação de Continuidade 20 Ω e 200 Ω
VFD Intervalo: 1000 V Precisão Básica: ±1,0%
Comunicação e armazenamento de dados
Conectividade Bluetooth®
Registro e Armazenamento de Dados 3 amostras por segundo
Potência
Autonomia da Bateria IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
Bateria 3 baterias A A; Bateria recarregável de lítio-polímero TA04 opcional
Desligamento Automático Sim
Volts de CA/CC Intervalo: 1000 V Precisão Básica: ±1,0%/0,09%
Geral
Luzes de Trabalho Sim
Mira Laser Sim
Peso 537 g (18,9 oz)
Tamanho (C x L x A) 200 × 95 × 49 mm; Peso: 537 g
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP40
Configurações de Emissividade 4 Predefinições com Ajuste Personalizado
Garantia 10 anos
Teste de queda 3m

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

User Manual

DM285 User Manual UK

User Manual

DM285 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.