Flir DM286

Multímetro Industrial de Imagens Térmicas com IGM™

O multímetro de imagem industrial Flir DM286 é a ferramenta definitiva para inspetores elétricos que buscam uma maneira segura, precisa e eficiente de identificar, documentar e compartilhar descobertas. Com as tecnologias IGM™ (Infrared Guided Measurement) e MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), você pode identificar com segurança onde os perigos podem estar antes que o contato seja feito. O poderoso multímetro pode capturar e armazenar até 30.000 imagens e 100 arquivos de registro, com a capacidade de gravar videoclipes térmicos e visuais. Transmita dados ao vivo e em tempo real do DM286 para seu dispositivo móvel. Use o aplicativo Meterlink® para capturar leituras, imagens e vídeos de forma rápida e eficiente para análise, tendência e compartilhamento.

A precisão começa com a segurança
Localize com segurança problemas potencialmente perigosos sem contato direto usando o Flir IGM. O MSX oferece clareza inigualável ao incorporar detalhes de bordas e contornos nas imagens térmicas.
O Flir DM286 vem com uma luz de trabalho LED integrada para melhor visibilidade em áreas escuras ou com pouca iluminação, dois conjuntos de baterias recarregáveis de polímero de lítio para operação durante todo o dia e uma classificação de teste de queda de 2 m para durabilidade.
Use o aplicativo Flir Meterlink para capturar e comparar leituras de forma rápida e eficiente, analisar e compartilhar imagens e vídeos radiométricos e criar relatórios.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Contagens – Display 6.000
Tensão de CA/CC 1.000 V CA RMS ±(1,0%+3)1.000 V CC ±(0,09%+3)
Amperes de CA/CC 10,00 A CA RMS ±(1,5%+3) 10,00 A CC ±(1,0%+3)
Conectividade Bluetooth BLE
Geração de imagem e óptica
Campo de visão – Visual 71° × 56°
Detector de Imagens Termográficas Microbolômetro FLIR Lepton®
Foco Fixo
Foco visual e campo de visão FOV Foco fixo, FOV 71° × 56°
Modos de Imagem MSX térmica (Multi Spectral Dynamic Imaging)
Câmera termográfica apenas
Câmera digital apenas
Paletas de cores Iron, rainbow, arctic, white hot, black hot
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Resolução Visual 2 MP (1600 × 1200 pixels)
Resposta Espectral 8–14 µm
Sensibilidade de IV 150 mK (0,15 °C)
Taxa de Quadros 9 Hz
Medição e análise
Amperes de CA/CC 10,00 A CA RMS ±(1,5%+3) 10,00 A CC ±(1,0%+3)
Capacitância 10,00 mF (4,0%+5) ±(4.0%+5)
Ciclo de Calibração Uma vez por ano, recomendado
Contador de Frequência 100,00 kHz (0,1%+5) ±(0.1%+5)
Contagens – Display 6.000
Faixa de Temperatura –5 °C a 300 °C (23 °F a 572 °F)
Limite de Verificação de Continuidade 10–100Ω
LoZ V de CA/CC 1.000 V CA RMS ou 1.000 V CC (1,3%+4) ±(1.3%+4)
Milivolts de CA/CC CA 600,0 mV ±(1,0%+3) CC 600,0 mV±(0,2%+3)
Precisão da Temperatura ±3 °C (5,4 °F) ou ± 3% da leitura (o que for maior) para temperaturas > 25 °C (77 °F)±5 °C para temperaturas -10 °C a 25 °C (14 °F a 77 °F)
Resistência 6,000 MΩ ±(0,9%+5), 60,00 MΩ ±(3,0%+5)
Resolução de Temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Sensibilidade Térmica 150 mK (0,15 °C)
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Temperatura do termopar Tipo K -40 °C a 400 °C DMM ± (1,0% + 3 °C) / IGM ± (1,0% + 5 °C)
(-40 °F a 752 °F DMM ± (1,0% + 5,4 °F) / IGM ± (1,0% + 9 °F)
Tensão de CA/CC 1.000 V CA RMS ±(1,0%+3)1.000 V CC ±(0,09%+3)
Teste de Diodo 1,500 V 0,9% ± 0.9%
VFD CA V: 1.000 V CA RMS, ±(1,3%+4) a 45-65 Hz
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento 40.000 leituras por conjunto de memória
Capacidade de Armazenamento de Imagens Até 30.000
Conectividade Bluetooth BLE
Formato de Arquivo de Imagem Radiométrico
Gravação de Vídeo Duração máxima de 50 minutos
Duração máxima de 20 segundos para transmissão de arquivos
Mídia de Armazenamento eMMC 4 GB
Protocolo de Comunicação METERLiNK
Interface do usuário
Brilho do Display Alto, Médio, Baixo
Display 2,8 pol.
Potência
Autonomia da Bateria Aprox. 6,5 horas no modo IGM com brilho do display definido como brilho médio.
Aprox. 10 horas no modo Multímetro (brilho médio)
Bateria TA04, polímero de lítio recarregável, 3.050 mAh. Dois fornecidos.
Desligamento Automático Para o medidor: defina como DESLIGADO, 2, 5 ou 10 minutos
Somente para a luz de trabalho: defina como DESLIGADO, 5, 15 ou 30 minutos
Detector de Tensão sem_Contato [Non Contact Voltage, NCV] Sim
Geral
Dimensões (C x L x A) 20 cm × 9,6 cm × 5,6 cm (7,9 pol. × 3,8 pol. × 2,2 pol.)
Incluso 1 Multímetro Industrial de Imagens Térmicas DM286
1 conjunto de cabos de teste CATIV 600 V
1 conjunto de clipes-jacaré CATIV 600 V
1 Cabo Type-A para Micro-USB (com capacidade de transferência de dados)
1 termopar tipo K (-30 °C a 260 °C)
1 estojo de transporte flexível
1 guia de início rápido FLIR
1 cartão de garantia FLIR
2 células de bateria recarregáveis TA04
Luzes de Trabalho 1 LED
Modo de Varredura Leitura contínua. Direcionamento de retículos e miras laser.
Peso 569 g (1,25 lb) sem pilhas (aprox.)
Dados ambientais e certificações
Alimentação – Mira Laser ≤0,39 mW
Altitude Operacional 2.000 m (6.560 pés)
Certificações ETL, FCC, CE, RCM, UKCA, FDA, EN60825, EN50689
Classificação IP IP40
Comprimento de Onda do Laser 640 nm a 660 nm
Configurações de Emissividade 0,10 a 1,00 (o padrão é 0,95); selecione entre quatro predefinições ou defina manualmente.
EMC EN61326-1
Garantia Garantia limitada de 10 anos://http://www.flir.com/testwarranty/
Grau de Poluição 2,0
Segurança IEC 61010-1 CAT IV - 600 V, CAT III - 1000 V
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -20°C a 60°C (-4°F a 140°F), 0–80% UR (sem pilhas)
Temperatura e Umidade Operacional -10 °C a 30 °C (14 °F a 86 °F), <85% UR
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F), <75% UR
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F), <45% UR
Teste de queda 2 m (6,6 pés)
Tipo de Laser Classe I (vermelho)
Acessórios
Software Aplicativo FLIR METERLiNK®

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR DM286 User Manual

Datasheet

FLIR DM286 Datasheet

Quick Start Guide

FLIR DM286 Quick Start Guide

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.